Catena portacavi completamente chiusa serie RX48 | Estremamente resistente ai trucioli, coperchio apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 62 mm

Catena portacavi chiusa serie RX48
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie RX48
Catena portacavi completamente chiusa serie RX48 | Estremamente resistente ai trucioli, coperchio apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 62 mm
Catena portacavi completamente chiusa serie RX48 | Estremamente resistente ai trucioli, coperchio apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 62 mm
Catena portacavi completamente chiusa serie RX48 | Estremamente resistente ai trucioli, coperchio apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 62 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
62 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
48 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
120 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
120 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
163,38 EUR
7,78 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : RX48.120.120.0163,38 EUR
Catena portacavi completamente chiusa serie RX48 | Estremamente resistente ai trucioli, coperchio apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 62 mm