Catena portacavi chiusa serie RX56 | Estremamente resistente ai trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 73 mm

Catena portacavi chiusa serie RX56
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie RX56
Catena portacavi chiusa serie RX56 | Estremamente resistente ai trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 73 mm
Catena portacavi chiusa serie RX56 | Estremamente resistente ai trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 73 mm
Catena portacavi chiusa serie RX56 | Estremamente resistente ai trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 73 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
73 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
48 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
140 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
140 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
179,46 EUR
9,97 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : RX56.140.140.0179,46 EUR
Catena portacavi chiusa serie RX56 | Estremamente resistente ai trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 73 mm