Catena portacavi serie 5150C | per corse estremamente lunghe ed applicazioni autoportanti con montaggio su di un lato | altezza interna: 80 mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
5150C.08.550.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
74 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
87 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
550 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
Prezzo su richiesta
più IVA e spese di spedizione
Tempi di consegna su richiesta

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 5150C.08.550.0Prezzo su richiesta
Catena portacavi serie 5150C | per corse estremamente lunghe ed applicazioni autoportanti con montaggio su di un lato | altezza interna: 80 mm