iglidur® ECO G, sleeve bearing, mm - ECOGSM

iglidur® ECO G, sleeve bearing, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, sleeve bearing, mm - ECOGSM drawing
1 su 2
iglidur® ECO G, sleeve bearing, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, sleeve bearing, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ECO-GSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® ECO-G
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00