iglidur® H, cuscinetto a manicotto, mm - ECOHSM

Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici

iglidur® H, cuscinetto a manicotto, mm - ECOHSM
iglidur® H, cuscinetto a manicotto, mm - ECOHSM drawing
1 su 2
iglidur® H, cuscinetto a manicotto, mm - ECOHSM
iglidur® H, cuscinetto a manicotto, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ECO-HSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® ECO-H
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® ECO-H articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® H | Resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici
iglidur® H è un materiale termoplastico fibrorinforzato sviluppato appositamente per applicazioni in condizioni di elevata umidità o sott'acqua. È possibile impiegare i cuscinetti realizzati in iglidur® H senza lubrificanti; in applicazioni umide, il fluido esterno agisce come lubrificante aggiuntivo. Adatto a temperature fino a +200°C. Coefficiente di attrito molto basso se utilizzato con alberi temprati.Applicazioni tipiche

Industria delle bevande
Tecnologia medica
Offshore
Cantieristica navale

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni sommerse
  • Quando è necessaria una resistenza alle temperature elevate
  • Per elevati carichi meccanici
  • Per applicazioni a contatto con prodotti chimici
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza