iglidur® H, boccole cilindriche, mm

Elevata resistenza a temperature e agenti chimici

iglidur® H, boccole cilindriche, mm
iglidur® H, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® H, boccole cilindriche, mm
iglidur® H, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: HSM-0304-03
  • Materiale: iglidur® H
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Elevata resistenza a temperature e agenti chimici
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Per temperature elevate
  • Resistente agli agenti chimici

iglidur® H | Elevata resistenza alle temperature e

agli agenti chimici iglidur® H è un materiale termoplastico rinforzato con fibre, sviluppato appositamente per applicazioni in condizioni di elevata umidità o sott'acqua. iglidur® H può essere utilizzato completamente senza lubrificazione; se utilizzato in aree umide, il mezzo circostante funge da lubrificante aggiuntivo. Adatto per temperature fino a +200°C. Coefficiente di attrito molto basso in combinazione con alberi temprati.

  • Aree

di applicazione tipiche Industria delle bevande Tecnologia medica Offshore Cantieristica navale

Quando lo uso? Per l'uso

  • sott'acqua
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza alle alte temperature 
  • Per carichi meccanici elevati Per
  • l'uso a contatto con sostanze chimiche

Quando non dovrei usarlo? Quando

  • è richiesta la massima resistenza all'usura sott'acqua
  • Quando è richiesta la migliore resistenza chimica
  • universale Per la massima resistenza alla compressione a temperature più elevate
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00