iglidur® M210, manicotto, mm - M210SM

iglidur® M210, manicotto, mm - M210SM
iglidur® M210, manicotto, mm - M210SM drawing
1 su 2
iglidur® M210, manicotto, mm - M210SM
iglidur® M210, manicotto, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: M210SM-2024-25
  • Materiale: iglidur® M210
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210 è stato sviluppato appositamente per le applicazioni con carichi oscillanti medi. In fase di sviluppo l'obiettivo era garantire che il materiale potesse essere utilizzato - in particolare - per i cuscinetti a pareti spesse stampati ad iniezione. Per questo motivo iglidur M210 è particolarmente indicato per le applicazioni in cui vengono impiegati o sostituiti cuscinetti con pareti spesse, ma al tempo stesso robusti.
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza