1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: PSM-0304-03
- Materiale: iglidur® P
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
iglidur® P | Il tuttofare conveniente per esterni - Nessun rigonfiamento anche in caso di elevata umidità ambientale
Grazie alla sua stabilità termica e al basso assorbimento totale di umidità, iglidur® P è uno dei materiali tuttofare più stabili dimensionalmente in condizioni ambientali mutevoli. iglidur® P è consigliato per movimenti di inclinazione e rotazione con carichi medi.
Aree di applicazione tipiche
- Ingegneria meccanica Arredamento / design industriale
- Tecnologia solare
- Sport, fitness e
- riabilitazione Ingegneria del traffico
Quando lo uso? Quando
- è richiesto un basso assorbimento di umidità
- Quando è richiesto un materiale conveniente per carichi ad alta pressione
- Quando è richiesta una maggiore precisione in condizioni di umidità e temperature medie
Quando non lo uso?
- Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
- Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
Non sei sicuro che sia adatto?