iglidur® UW, boccole cilindriche, mm

Il maratoneta per rotazioni rapide in applicazioni sommerse

iglidur® UW, boccole cilindriche, mm
iglidur® UW, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® UW, boccole cilindriche, mm
iglidur® UW, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: UWSM-0304-05
  • Materiale: iglidur® UW
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta per rotazioni rapide in applicazioni sommerse
  • Per applicazioni sommerse
  • Per movimenti rapidi costanti
  • Lunga durata d'esercizio
iglidur® UW | Il cuscinetto resistente subacqueo, per rotazioni rapide sott'acqua
Il miglior cuscinetto a strisciamento iglidur® per applicazioni subacquee. Molto resistente all'usura in immersione, testato, esente da manutenzione. Prima scelta per applicazioni nelle pompe per liquidi.Applicazioni tipiche

Tecnologia dei fluidi

Ecco altre applicazioni:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni subacquee e nei liquidi
  • Per carichi bassi
  • Per alte velocità di rotazione
  • Per un'estrema resistenza all'usura in funzionamento continuo con lubrificazione a fluido
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno viene impostato solo dopo essere stato premuto nel foro di montaggio con la tolleranza corrispondente. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. Si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00