iglidur® AB, manicotto, mm - ABSM

Il primo cuscinetto iglidur® antibatterico

iglidur® AB, manicotto, mm - ABSM
iglidur® AB, manicotto, mm - ABSM drawing
1 su 2
iglidur® AB, manicotto, mm - ABSM
iglidur® AB, manicotto, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ABSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® AB
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® AB articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Antibatterico
iglidur® AB | La prima boccola antibatterica iglidur®
Le boccole in iglidur® AB aiutano a ridurre il livello di contaminazione batterica nei punti di cuscinetto difficili da raggiungere. iglidur® AB è stato sviluppato specificamente per applicazioni in aree con elevati requisiti igienici. Spesso tali
applicazioni sono perni azionati manualmente (porte, mobili medici, ecc.). Il materiale riduce il livello di contaminazione batterica ma - come tutti i materiali "antibatterici" - non sostituisce adeguate misure igieniche.

Aree di applicazione tipiche
  • Tecnologia medica
  • Tecnologia di laboratorio
  • Sistemi di ventilazione
  • Arredi e attrezzature sanitarie
  • Cuscinetti per mobili ospedalieri e di assistenza

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando i punti di supporto devono soddisfare elevati standard igienici
  • Quando è richiesta una boccola universale per applicazioni
    manuali
  • Quando è richiesta una boccola per carichi da bassi a medi
Quando non usarlo?
 
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono boccole con piantaggio in sede. Solo dopo il piantaggio nel foro dell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. Si evitano quindi movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza