iglidur® G, manicotto, mm - GSM

Il classico factotum con un eccellente rapporto qualità-prezzo

iglidur® G, manicotto, mm - GSM
iglidur® G, manicotto, mm - GSM drawing
1 su 2
iglidur® G, manicotto, mm - GSM
iglidur® G, manicotto, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GSM-0405-06
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® G articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B

iglidur® G | Il tuttofare
I cuscinetto a strisciamento iglidur® G soddisfano un'ampia gamma di esigenze. Pertanto, il materiale è giustamente definito universale. Si raccomandano applicazioni con carichi da medi a elevati, velocità superficiale media e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. È estremamente performante in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, principalmente per quanto riguarda le specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.


settori applicativi più comuni

ingegneria agraria
Automobilistico
Macchine movimento terra
Costruzione di macchine
Sport, fitness e riabilitazione
Mobile/design industriale

Qui troverete ulteriori possibili applicazioni:
Soluzioni industriali
 

Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizzate le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetto a strisciamento iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. Cuscinetto a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere progettati con una quantità minima di gioco del cuscinetto. Per lo spessore della parete vale quanto segue: più è spesso cuscinetto, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di prova
Installazione
iglidur® cuscinetto a strisciamento sono resistenza alla compressione. Il diametro interno viene regolato solo in base alla tolleranza appropriata dopo il piantaggio in sede nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza di piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Questo assicura il fissaggio sicuro piantaggio in sede del cuscinetto. In questo modo si evitano in modo affidabile gli spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollatura, lavorazione

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza