1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: A181FI-0203-03
- Materiale: iglidur® A181
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Il cuscinetto universale per il contatto con il cibo
- Conforme alla direttiva 10/2011 EC
- Conforme FDA
- Uso universale
iglidur® A181 | Il materiale universale per il contatto con
gli alimenti Il materiale iglidur® A181 offre sia la conformità FDA che 10/2011 EC. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore alimentare. Direttamente paragonabile a iglidur® A180 in termini di specifiche meccaniche, resistenza alla temperatura e ai media, iglidur® A181 è persino migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle costellazioni.
Tipiche aree di applicazione
- Industria delle bevande Industria
- alimentare Tecnologia medica
Quando lo uso?
- Quando è richiesta la conformità FDA Quando è richiesto
- un materiale conforme a 10/2011 EC
- Quando è richiesto un materiale universale per il contatto diretto con gli alimenti
Quando non lo uso? Se non
- è richiesta la conformità FDA e 10/2011 EC
- Se si verificano temperature costantemente superiori a +90°C
- Se è richiesto un cuscinetto universale a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?