1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: A181FM-0608-04
- Materiale: iglidur® A181
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ideale per velocità elevate
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Resistente agli urti e agli urti
- Resistenti a sporco e polvere
- Conformità FDA
- Conforme a EU 10/2011
iglidur® A181 | Il cuscinetto universale per il contatto con gli alimenti
iglidur® A181 offre sia la conformità FDA che 10/2011 EC. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore alimentare. Direttamente paragonabile a iglidur® A180 in termini di specifiche meccaniche, resistenza alle temperature e agli agenti chimici, iglidur® A181 è ancora migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle configurazioni.
settori applicativi più comuni
Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica
Puoi trovare altre possibili applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di test
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti con piantaggio in sede. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
iglidur® A181 offre sia la conformità FDA che 10/2011 EC. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore alimentare. Direttamente paragonabile a iglidur® A180 in termini di specifiche meccaniche, resistenza alle temperature e agli agenti chimici, iglidur® A181 è ancora migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle configurazioni.
settori applicativi più comuni
Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica
Puoi trovare altre possibili applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di test
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti con piantaggio in sede. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?