iglidur® A200, cuscinetto con flangia, in pollici - A200FI

Conforme FDA, per velocità ridotte

iglidur® A200, cuscinetto con flangia, in pollici - A200FI
iglidur® A200, cuscinetto con flangia, in pollici - A200FI drawing
1 su 2
iglidur® A200, cuscinetto con flangia, in pollici - A200FI
iglidur® A200, cuscinetto con flangia, in pollici - A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: AFI-0204-04
  • Materiale: iglidur® A200
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Conformità FDA
  • Conforme EU10/2011
iglidur® A200 | Conforme FDA per basse velocità
I cuscinetti a strisciamento in iglidur® A200 sono adatti per l'uso a diretto contatto con gli alimenti. Sono la soluzione ideale per cuscinetti su macchine per l'industria alimentare, produzione di apparecchiature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. Poiché l'aggiunta di lubrificanti solidi doveva essere evitata per garantire la compatibilità alimentare, iglidur® A200 è appositamente progettato per la resistenza all'usura. Inoltre, l'iglidur® A200 si caratterizza per la sua capacità di incorporare lo sporco e per il suo funzionamento silenzioso.

Applicazioni tipiche

Industria alimentare

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Quando è necessaria una bassa rumorosità
  • Quando lo sporco deve essere incorporato
  • Quando è richiesta la conformità FDA
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza