iglidur® AX500, manicotto con flangia, mm - AX500FM

Materiale conduttivo per alte temperature e contatto con alimenti

iglidur® AX500, manicotto con flangia, mm - AX500FM
iglidur® AX500, manicotto con flangia, mm - AX500FM drawing
1 su 2
iglidur® AX500, manicotto con flangia, mm - AX500FM
iglidur® AX500, manicotto con flangia, mm - AX500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: AX500FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® AX500
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente all'usura, materiale per alte temperature
  • Conforme UE 10/2011
  • Conduttivo
  • Idoneo per elevate temperature operative
iglidur® AX500 | Materiale conduttivo per alte temperature e contatto con alimenti
 
  • Conforme al Regolamento UE 10/2011 CE
  • Resistente a temperature da -100°C a +250°C
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • senza lubrificazione e senza manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
 iglidur AX500 rappresenta un'ulteriore evoluzione dell' iglidur A500, un materiale resistente a lungo termine. La caratteristica speciale di AX500 è che si tratta di un materiale conduttivo . AX500 presenta anche un coefficiente di usura inferiore rispetto al suo predecessore. Questo materiale è stato specificatamente sviluppato per l'industria alimentare e può quindi essere applicato anche a contatto con prodotti alimentari. 

Applicazioni tipiche

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Qui è possibile trovare altre applicazioni:
Soluzioni industriali

Tolleranze e sistema di misurazione
L'altezza di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza