iglidur® F2, cuscinetto flangiato, mm - F2FM

Compatibile ESD, resistente all'usura e dissipativo

iglidur® F2, cuscinetto flangiato, mm - F2FM
iglidur® F2, cuscinetto flangiato, mm - F2FM drawing
1 su 2
iglidur® F2, cuscinetto flangiato, mm - F2FM
iglidur® F2, cuscinetto flangiato, mm - F2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: F2FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® F2
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
iglidur® F2 | Compatibile ESD, resistente all'usura e dissipativo
iglidur® F2 aiuta a evitare le cariche elettrostatiche. Buona resistenza ai fluidi e alla temperatura, adatti anche in condizioni di umidità grazie al basso assorbimento di umidità e ai buoni valori di usura universale in una vasta gamma di applicazioni.

Applicazioni tipiche

Macchine utensili
Robotica

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando il cuscinetto deve scaricare elettricamente
  • Quando è necessario un cuscinetto universale
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza