1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: GLWFI-0304-06
- Materiale: iglidur® GLW
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Altri iglidur® GLW articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
- Materiale economico per elevati volumi di produzione
iglidur® GLW | Materiale economico per volume elevato
Con i cuscinetti a strisciamento realizzati in materiale iglidur® GLW, possiamo offrire ai nostri clienti un'alternativa a iglidur® G per applicazioni di grande serie. Caratterizzati da specifiche meccaniche simili a quelle di iglidur® G, i cuscinetti a strisciamento iglidur® GLW sono consigliati principalmente per carichi statici. In queste applicazioni, dove le specifiche di iglidur® G sono irrilevanti fino a un certo punto, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa conveniente.
Applicazioni tipiche
Settore automobilistico
Macchine utensili
Robotica
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Con i cuscinetti a strisciamento realizzati in materiale iglidur® GLW, possiamo offrire ai nostri clienti un'alternativa a iglidur® G per applicazioni di grande serie. Caratterizzati da specifiche meccaniche simili a quelle di iglidur® G, i cuscinetti a strisciamento iglidur® GLW sono consigliati principalmente per carichi statici. In queste applicazioni, dove le specifiche di iglidur® G sono irrilevanti fino a un certo punto, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa conveniente.
Applicazioni tipiche
Settore automobilistico
Macchine utensili
Robotica
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?