iglidur® J4, cuscinetto flangiato, mm - J4FM

Materiale economico per una lunga durata d'esercizio con carichi medio-bassi.

iglidur® J4, cuscinetto flangiato, mm - J4FM
iglidur® J4, cuscinetto flangiato, mm - J4FM drawing
1 su 2
iglidur® J4, cuscinetto flangiato, mm - J4FM
iglidur® J4, cuscinetto flangiato, mm - J4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J4FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® J4
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
Resistente all'usura e a basso costo
  • senza lubrificazione e senza manutenzione
  • Materiale conveniente per la produzione di massa
  • Bassi coefficienti di attrito
iglidur® J4 | Materiale a basso costo
 
  • senza lubrificazione e senza manutenzione
  • Materiale conveniente per la produzione di massa
  • Bassi coefficienti di attrito
  • Buona resistenza ai liquidi
  • Basso assorbimento di umidità
iglidur® J4 è il materiale economico per una lunga durata d'esercizio con carichi medio-bassi.
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti a strisciamento iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ogni materiale sono fondamentali l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore della parete, la regola è: più spessi sono i cuscinetti, maggiori devono essere le tolleranze.
Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti piantati in sede. Il diametro interno si regola solo dopo il piantaggio in sede nel foro dell'alloggiamento corretto con una tolleranza raccomandata. La sovradimensione prima del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo, si ottiene l'accoppiamento forzato e sicuro del cuscinetto. Sono inoltre impediti spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza