1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: P210FI-0203-03
- Materiale: iglidur® P210
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Lo specialista per applicazioni oscillanti, di rotolamento e altre - Buoni coefficienti d'attrito e usura su quasi tutti gli alberi
- Basso assorbimento di umidità
- Molto resistente all'usura soprattutto fino a 20 MPa in applicazioni oscillanti
- Versatile: efficiente con diversi materiali per alberi
- Resistente a carichi di spigolo
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
iglidur® P210 | Specialista per applicazioni oscillanti, rotanti e molto altro - Buoni coefficienti di attrito e usura su quasi tutti gli alberi
Con i cuscinetti a strisciamento iglidur® P210, l'utente ha a disposizione cuscinetti versatili e versatili, che mostrano una durata superiore alla media soprattutto nelle applicazioni oscillanti con carichi medi fino a 20 MPa. Questo materiale versatile viene già impiegato con successo in molte applicazioni, anche come barra semilavorata. Si presta per soluzioni a clip o design precaricati anche per l'uso all'interno dei veicoli.
Applicazioni tipiche
Agricoltura Macchine utensili Arredamento/Design industriale
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Con i cuscinetti a strisciamento iglidur® P210, l'utente ha a disposizione cuscinetti versatili e versatili, che mostrano una durata superiore alla media soprattutto nelle applicazioni oscillanti con carichi medi fino a 20 MPa. Questo materiale versatile viene già impiegato con successo in molte applicazioni, anche come barra semilavorata. Si presta per soluzioni a clip o design precaricati anche per l'uso all'interno dei veicoli.
Applicazioni tipiche
Agricoltura Macchine utensili Arredamento/Design industriale
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?