1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: RFI-0305-03
- Materiale: iglidur® R
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 0.1875 in
- d2 0.3125 in
- d3 0.37 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.047 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Basso assorbimento di umidità
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Resistenti a sporco e polvere
- Materiale economico per elevati volumi di produzione
iglidur® R | Materiale economico, bassi coefficienti di attrito
Nello sviluppo di iglidur® R come materiale per cuscinetti lisci, l'attenzione è stata rivolta ad alte prestazioni e a un prezzo molto basso. Era necessario raggiungere un basso coefficiente d'attrito e usura soprattutto nel funzionamento a secco. I cuscinetti in iglidur® R sono supportati da una combinazione di lubrificanti solidi. Il materiale privo di PTFE e silicone raggiunge coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco e funziona senza effetti di stick-slip.Applicazioni tipiche
ModellismoArredamento/Design industrialeFitness e sport
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Nello sviluppo di iglidur® R come materiale per cuscinetti lisci, l'attenzione è stata rivolta ad alte prestazioni e a un prezzo molto basso. Era necessario raggiungere un basso coefficiente d'attrito e usura soprattutto nel funzionamento a secco. I cuscinetti in iglidur® R sono supportati da una combinazione di lubrificanti solidi. Il materiale privo di PTFE e silicone raggiunge coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco e funziona senza effetti di stick-slip.Applicazioni tipiche
ModellismoArredamento/Design industrialeFitness e sport
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?