iglidur® A181, cuscinetto flangiato, in pollici - A181FI

Il cuscinetto universale per il contatto con alimenti

iglidur® A181, cuscinetto flangiato, in pollici - A181FI
iglidur® A181, cuscinetto flangiato, in pollici - A181FI drawing
1 su 2
iglidur® A181, cuscinetto flangiato, in pollici - A181FI
iglidur® A181, cuscinetto flangiato, in pollici - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A181FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A181
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Altri iglidur® A181 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ideale per velocità elevate
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Resistente agli urti e agli urti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Conformità FDA
  • Conforme a EU 10/2011
iglidur® A181 | Il cuscinetto universale per il contatto alimentare
Il materiale iglidur® A181 offre sia la conformità FDA che quella CE 10/2011. Il colore blu facilita anche la "rilevabilità ottica" spesso richiesta nel settore alimentare. Direttamente paragonabile a iglidur® A180 in termini di specifiche meccaniche, resistenza alle temperature e agli agenti chimici, iglidur® A181 è ancora migliore in termini di resistenza all'usura nella maggior parte delle configurazioni.

settori applicativi più comuni

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Puoi trovare altre possibili applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla CE 10/2011
  • Quando è richiesto un materiale universale adatto al contatto diretto con gli alimenti
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di test

Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti con piantaggio in sede. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza