iglidur® P, cuscinetto flangiato, mm

Il tuttofare per esterni conveniente - Nessuna dilatazione igroscopica anche con elevata umidità ambientale

iglidur® P, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® P, cuscinetto flangiato, mm drawing
1 su 2
iglidur® P, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® P, cuscinetto flangiato, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: PFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® P
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
iglidur® P | Il tuttofare conveniente per esterni - Nessun rigonfiamento anche in caso di elevata umidità ambientale
Grazie alla stabilità termica e al basso assorbimento d'acqua, i cuscinetti a strisciamento iglidur® P con flangia sono tra i cuscinetti versatili più stabili dimensionalmente in condizioni ambientali variabili. I cuscinetti a strisciamento iglidur® P sono consigliati per movimenti di rotazione e inclinazione con carichi medi.

Applicazioni tipiche
Macchine utensiliArredamento/Design industrialeTecnologia solareFitness e sportIngegneria dei trasporti pubblici

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando un basso assorbimento di umidità è fondamentale
  • Quando è necessario un cuscinetto a strisciamento conveniente per carichi elevati
  • Quando è richiesta un'elevata precisione in condizioni di elevata umidità e temperature moderatamente elevate
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza