iglidur® P210, cuscinetto flangiato, in pollici - P210FI

Lo specialista per applicazioni oscillanti, lineari ecc.

iglidur® P210, cuscinetto flangiato, in pollici - P210FI
iglidur® P210, cuscinetto flangiato, in pollici - P210FI drawing
1 su 2
iglidur® P210, cuscinetto flangiato, in pollici - P210FI
iglidur® P210, cuscinetto flangiato, in pollici - P210FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: P210FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® P210
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Altri iglidur® P210 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialista per applicazioni oscillanti, rotanti e molto altro - Buoni coefficienti di attrito e usura su quasi tutti gli alberi
Con le boccole iglidur® P210, l'utente ha a disposizione cuscinetti versatili e versatili, che mostrano una durabilità superiore alla media soprattutto nelle applicazioni oscillanti con carichi medi fino a 20 MPa. Questo materiale versatile viene già impiegato con successo in molte applicazioni, anche come barra semilavorata. Si presta per soluzioni a clip o design precaricati anche per l'uso all'interno dei veicoli.
Applicazioni tipiche
Agricoltura Macchine utensili Arredamento/Design industrialeIndustria tessile

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto un cuscinetto a strisciamento universale per l'uso in un ambiente umido
  • Quando è richiesto un cuscinetto a strisciamento resistente all'usura per applicazioni oscillatorie con carichi medi
  • Quando si verificano carichi di spigolo e urti
  • Quando la pressione superficiale di iglidur® J è insufficiente
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza