1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: FFM-0405-04
- Materiale: iglidur® F
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Conduttivo
iglidur® F | Elettricamente conduttivo, altamente resistente al carico
Massima rigidità e durezza, oltre a essere particolarmente conduttivo: quando si parla di conduttività elettrica dei cuscinetti a strisciamento, ovvero specialmente nelle applicazioni in cui non devono verificarsi cariche elettrostatiche, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, i cuscinetti a strisciamento iglidur® F sono estremamente resistenti al carico. A temperatura ambiente supportano carichi statici fino a 105 MPa.Applicazioni tipiche
Automotive
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Massima rigidità e durezza, oltre a essere particolarmente conduttivo: quando si parla di conduttività elettrica dei cuscinetti a strisciamento, ovvero specialmente nelle applicazioni in cui non devono verificarsi cariche elettrostatiche, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, i cuscinetti a strisciamento iglidur® F sono estremamente resistenti al carico. A temperatura ambiente supportano carichi statici fino a 105 MPa.Applicazioni tipiche
Automotive
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?