1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: ZTM-1430-015
- Materiale: iglidur® Z
- igus-icon-infoI componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Durata estremamente lunga in condizioni estreme, resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
- Eccellente resistenza all'usura, anche con carichi elevati
- Elevata resistenza termica
- Per carichi estremi
iglidur® Z – Durata estremamente lunga in condizioni estreme - Resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
Campi di applicazione tipici
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
- Eccellente resistenza all'usura, soprattutto con carichi elevati
- Elevata resistenza termica
- Per carichi estremi
- Per alte velocità di scorrimento
- Resistente a carichi di spigolo
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Campi di applicazione tipici
Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?