iglidur® G, ralla reggispinta, mm

Il classico multiuso con eccellente rapporto prezzo/prestazioni

iglidur® G, ralla reggispinta, mm
iglidur® G, ralla reggispinta, mm drawing
1 su 2
iglidur® G, ralla reggispinta, mm
iglidur® G, ralla reggispinta, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GTM-0408-005
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® più famoso al mondo
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico
iglidur® G | Il cuscinetto per uso generale
 
  • Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
iglidur® G soddisfa una gamma molto ampia di requisiti diversi – è un vero "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Offre prestazioni ottime in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, soprattutto in termini di specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.
 
Aree di applicazione tipiche
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Trovate molte altre aree di applicazione su Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Cuscinetto tutto fare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali medio-basse
  • Quando il cuscinetto deve muoversi su materiali per albero diversi
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
  • Quando è necessaria l'alesatura meccanica della superficie della parete
  • Quando si richiede la massima resistenza all'usura
  • Quando è necessaria una resistenza universale agli agenti chimici
  • Se le temperature sono costantemente superiori a +130 °C
  • Per applicazioni sommerse
Use our filter options to find the suitable product
Non sei sicuro che sia adatto?

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante+39 039 5906260