iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM

Il classico factotum con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni

iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM
iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM drawing
iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM
1 su 3
iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM
iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM drawing
iglidur® G, rondella reggispinta, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GTM-0818-010
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Ralle reggispinta
  • Dimensioni:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® più famoso
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Soluzione economica
iglidur® G | Il cuscinetto per uso generale
 
  • Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Soluzione economica
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
iglidur® G soddisfa una gamma molto ampia di requisiti – è un vero e proprio "tuttofare". Il materiale è molto versatile e si presta a svariate applicazioni, un vero "factotum". Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare per quanto riguarda le specifiche meccaniche, termiche e tribologiche generali.
 
Settori applicativi più comuni
 
Agricoltura
Automotive
Macchine per l'edilizia
Macchine utensili
Fitness e sport
 
È possibile trovare altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza