iglidur® A160, manicotto, mm - A160SM

Conformità alle norme FDA e UE riguardanti agenti chimici e alimenti

iglidur® A160, manicotto, mm - A160SM
iglidur® A160, manicotto, mm - A160SM drawing
1 su 2
iglidur® A160, manicotto, mm - A160SM
iglidur® A160, manicotto, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A160SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® A160
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Altri iglidur® A160 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Conformità FDA
  • Conforme a EU 10/2011
iglidur® A160 | Conformità FDA e UE per prodotti chimici e alimenti
I cuscinetti iglidur® A160 sono caratterizzati da una estrema resistenza agli agenti chimici a costi contenuti. Tribologicamente ottimizzato, il materiale può essere utilizzato fino a +90 °C e soddisfa anche i requisiti di conformità del settore della trasformazione alimentare. Il profilo delle specifica è completato dalla "rilevabilità ottica" spesso desiderata nel settore, ovvero il colore blu.

settori applicativi più comuni

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Puoi trovare altre possibili applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesto una boccola con la massima resistenza agli agenti chimici
  • Quando è necessario una boccola conveniente con un'elevata resistenza agli agenti chimici
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla CE 10/2011
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti a resistenza alla compressione. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza