Snodi angolari e assiali

I nostri snodi angolari e assiali igubal® sono la soluzione ideale per movimenti rotatori e oscillanti in diversi settori industriali. Gli snodi angolari perfetti per movimenti precisi di rotazione e oscillazione, mentre gli snodi assiali è progettato appositamente per movimenti assiali. Le loro strutture sono realizzate in igumid G, un polimero altamente resistente agli urti, capace di sopportare temperature da -30°C a +80°C. Il perno sferico è disponibile sia in plastica che in metallo, per adattarsi alle diverse esigenze applicative. Come elemento di scorrimento viene utilizzato iglidur® W300, un materiale con eccellente resistenza all’usura, anche in condizioni difficili con alberi ruvidi o ambienti abrasivi.

Grazie al loro design leggero e alla facilità di installazione, questi giunti sono ideali per applicazioni che richiedono un montaggio rapido. Inoltre, assorbono le vibrazioni e resistono a sporco e polvere, garantendo affidabilità anche in ambienti difficili.

Scopri tutta la versatilità e le prestazioni dei giunti angolari e assiali igubal®, conformi agli standard DIN 71802 e DIN 71752.

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza