Teste a forcella

Le forcelle igubal® sono composte da una testa con perno e anello seeger o in alternativa con perno a clip. Le forcelle sono disponibili con filettatura sinistrorsa e destrorsa. Insieme alle teste a snodo igubal® della serie dimensionale E formano giunti impiegati in molti settori diversi – tra questi l'industria alimentare e dell'imballaggio, la tecnologia di smaltimento e di automazione nonché il settore automobilistico. Le forcelle sono resistenti a corrosione, agenti chimici, sporco e polvere. Inoltre resistono ai raggi UV del sole e a temperature tra -30 e +80 °C per anni senza perdere le loro proprietà di funzionamento e la loro resistenza all'usura.

Numero di prodotti: 0

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260