Cuscinetti lisci praticamente esenti da usura per elevate accelerazioni negli espulsori di prodotto

I cuscinetti in plastica consentono la massima accelerazione nei motori lineari per i sistemi di imballaggio

Profilo

  • Cosaserviva: cuscinetto in plastica in iglidur J
  • Requisiti: l'azienda di automazione era alla ricerca di componenti con una drastica riduzione delle masse strutturali mobili non motorizzate e di una tecnologia di cuscinetti e guide che consentisse accelerazioni fino a circa 250 m/s2 (25 g).
  • Settore: tecnologia di imballaggio
  • Successo per il cliente: test di resistenza eseguiti internamente hanno dimostrato che anche dopo diversi milioni di cicli di sollevamento e una distanza di percorrenza di diverse migliaia di chilometri, non è stata rilevata alcuna abrasione o usura significativa sui tubi CFK e sui cuscinetti a strisciamento iglidur J.
Unità di azionamento lineare con carrello e supporto per telecamera o sensore.

Problema da risolvere

Soluzione

Giunto a tre alberi in un supporto metallico.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza