Soluzione
Quindi gli sviluppatori hanno scelto le catene portacavi igus per la guida sicura di tubi e cavi. In totale, ci sono 25 catene portacavi nel sistema. Oltre a 19
catene portacavi E4.1, MSG Production AS ha installato sei
sistemi di alimentazione della serie 2400. Il materiale igumid G garantisce che le catene siano resistenti a umidità e agenti chimici. Neanche temperature fino i -40 gradi Celsius rappresentano un problema. Entrambe le catene portacavi sono resistenti allo sporco e non necessitano di lubrificazione, rendendole ideali per l'utilizzo nell'attrezzatura di deicing e lavaggio.
Nella guida dei cavi, i prodotti igus vengono utilizzati anche per il supporto degli ugelli.
I supporti ritti igubal garantiscono in modo affidabile la mobilità dei singoli ugelli. Anche la loro posizione a terra e sulle barre li espone costantemente ad agenti chimici e umidità. Come tutti i prodotti dello specialista in motion plastics igus, i cuscinetti sono esenti da lubrificazione, resistenti alla corrosione, resistenti all'usura e hanno un attrito ridotto. Un altro vantaggio è che la durata d'esercizio dei cuscinetti e delle catene portacavi si può calcolare in modo facile e veloce con gli
strumenti online. Le previsioni si basano su oltre 12.000 test tribologici e su 10 miliardi di cicli di test eseguiti ogni anno all'interno del laboratorio di prova aziendale da 3.800 metri quadrati. Ciò fornisce al cliente informazioni affidabili sulla durata d'esercizio di cuscinetti, catene portacavi e cavi in uso, e aiuta a evitare fermi macchina imprevisti.