Esempio: "Durata d'esercizio garantita" per chainflex CF9
* Il numero di corse doppie è maggiore? Calcolo online della durata d'esercizio Corse doppie* | 5 milioni | 7,5 milioni | 10 milioni |
---|
Temperatura da/a [°C] | Raggio di curvatura minimo [fattore x d] | Raggio di curvatura minimo [fattore x d] | Raggio di curvatura minimo [fattore x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
In questa tabella trovate i parametri tecnici del cavo di comando chainflex CF9. Se il cavo viene utilizzato conformemente alle condizioni operative, vale una durata d'esercizio garantita di 5, 7,5 o 10 milioni di cicli, a seconda dell'applicazione. La durata d'esercizio effettiva potrebbe anche essere molto più lunga.
Ipotizzate di utilizzare un cavo con un diametro di 12mm in una catena portacavi con un raggio di 100mm. Ne deriva un
fattore di curvatura di 8,3 (100 mm/12 mm). Per ricevere una dichiarazione sulla durata, sono necessarie informazioni riguardo alle
condizioni tecniche generali (temperatura e numero di corse doppie). Con un intervallo di temperatura
ipotetico di
-25/+90°C) con 8xd, il
fattore di curvatura effettivo è superiore al limite minimo di 7.
10 milioni di corse doppie garantite! Con una temperatura maggiore o minore, il fattore necessario per questo livello di garanzia sarebbe 8,5. Ciò significa che il numero di cicli garantiti si riduce a
7,5 milioni. Queste dichiarazioni permettono di gestire la pianificazione dell'intero impianto con maggiore affidabilità e sicurezza!