Con chainflex, igus offre un'ampia gamma di cavi flessibili per molte applicazioni con svariate condizioni ambientali. A seconda dei requisiti, potete scegliere tra vari
materiali di rivestimento resistenti all'usura. A seconda delle condizioni di temperatura ambiente e dell'eventuale contatto con oli o agenti chimici, sono disponibili materiali di rivestimento in
PVC, PUR e TPE.
La durata d'esercizio garantita nelle rispettive condizioni viene calcolata grazie ai test effettuati nel nostro laboratorio prove di 3.800m2 e verificata grazie a test perennemente in esecuzione. I cavi chainflex vengono sottoposti a test molto approfonditi con velocità diverse, anche nelle camere climatizzate allestite appositamente per questo scopo. In queste camere climatiche, vengono testati i cavi con un movimento continuo a -40°C. Grazie al processo test per oltre 400 milioni di corse, i cavi igus possono essere classificati secondo uno di tre criteri: "installazione fissa ai sensi della DIN", "applicazione in movimento ai sensi della DIN" e "catena portacavi secondo le serie di test igus in condizioni reali".