Il rivestimento esterno di un cavo offre protezione contro molteplici fattori come le sollecitazioni meccaniche, la temperatura o le sostanze chimiche con cui il cavo entra in contatto. Per i cavi chainflex, igus propone rivestimenti in PVC, PUR e TPE. Così, igus ha la certezza che le mescole dei materiali di rivestimento siano conformi ai requisiti, abbiano un basso livello di adesione e siano altamente resistenti all'usura. A seconda dell'applicazione e delle condizioni esterne, potete scegliere tra diversi materiali di rivestimento.
Il PVC è il materiale di rivestimento più economico, per sua natura ideale con carichi medio-bassi e temperature ambientali da +5°C a +70°C. Come tutti i materiali di rivestimento igus, anche la mescola di PVC è molto resistente all'usura per l'uso in catene portacavi. Il PUR invece è resistente anche al taglio e offre un'elevata resistenza agli oli, ideale per l'uso nelle macchine utensili. Si presta inoltre per un range di temperature più ampio da -25°C a +80°C e si contraddistingue per la sua elevata resistenza agli UV. Ma è il TPE che raggiunge la massima resistenza agli UV, agli oli e agli oli organici. Per intervalli di temperatura da -35°C a 100°C.
Il PVC o polivinilcloruro, è un materiale termoplastico molto versatile e spesso viene usato in catene di montaggio, nonché nel settore del packaging e nell'illuminotecnica, per la struttura chimica e la ridotta infiammabilità del materiale. Grazie alla loro elevata robustezza e alle buone proprietà isolanti, i cavi in PVC sono utilizzati anche per i bassi spessori isolanti. Il PVC resiste all'umidità costante e anche all'acqua salata. Tuttavia, in caso di incendio, un additivo come il cloro nel materiale del rivestimento del cavo in PVC rilascia degli alogeni, che rappresentano un pericolo per l'uomo.
Per basse tensioni (fino a 1.000V), il PVC è spesso considerato il materiale con il miglior rapporto prezzo/prestazioni. igus propone cavi con rivestimento in mescole di PVC resistenti agli oli e non.
Il PUR o poliuretano, è un elastomero termoplastico senza alogeni, autoestinguente che - negli ultimi anni - ha acquistato un'importanza crescente come materiale per cavi. Fino a una certa temperatura il PUR è molto simile alla gomma, il ché lo rende molto interessante per i cavi perché questa particolarità lo rende molto resistente alla curvatura. Questo materiale di rivestimento offre anche altri vantaggi come la resistenza al taglio, bassi valori di usura e flessibilità al freddo. Inoltre, la
compatibilità chimica è migliore rispetto ad altri materiali. I cavi in PUR di igus, resistenti agli oli e ai refrigeranti, hanno una composizione priva di alogeni tossici che possono essere pericolosi in caso di incendio. I cavi in PUR sono un materiale diffuso per l'utilizzo nelle macchine utensili, nella costruzione di impianti, in cementifici, nel settore delle vernici e in quello automobilistico.
TPE sta per elastomeri termoplastici ed è il termine generico per numerose sottocategorie. I materiali TPE-U vengono principalmente impiegati per cavi da posa mobile, in quanto resistono molto bene ai carichi meccanici e a influenze esterne quali gli agenti chimici o le
temperature. Il TPE, di norma, è adatto per un intervallo di temperatura da -35°C a +100°C. Inoltre, il TPE è
privo di alogeni. L'aggiunta di sostanze alogene consente di produrre una versione di TPE non propagante la fiamma, quindi conforme a UL 94-HB. Trova spesso applicazione nelle catene portacavi, specialmente in condizioni ambientali difficili o in applicazioni che comportano movimenti continui. I cavi in TPE vengono spesso impiegati sulle gru, nel settore material handling o nelle applicazioni a basse temperature.
Esistono tanti tipi di cavi chainflex quanti i loro settori di applicazione e rispettivi requisiti.