Monitoraggio affidabile delle condizioni dei cavi bus senza ulteriori conduttori di misura
Eliminate i fermi macchina (e relativi costi) causati da cavi bus in movimento ... con i.Sense CF.D
Il nuovo metodo di misurazione indipendente dal protocollo rileva le proprietà di trasmissione dati dei cavi durante il funzionamento utilizzando la tecnologia ad alta frequenza. Ciò elimina la necessità di ulteriori conduttori sacrificali.
Se le caratteristiche di trasmissione iniziano a peggiorare, i cavi possono essere sostituiti in tempo utile. Il monitoraggio intelligente delle condizioni del cavo in movimento, compreso connettore, permette di prevenire un eventuale fermo dell'impianto.
Monitoraggio intelligente di tutti i cavi compresi connettori
Estensione della durata d'esercizio
Integrazione nei programmi dell'Industria 4.0/IIoT
▼ Cost down
Risparmio di conduttori aggiuntivi per la misurazione
Il design compatto agevola il retrofit
Riduzione dei costi di manutenzione grazie a segnalazioni e avvisi anticipati
Componenti del sistema i.Sense CF.D
Acquisire i dati - Valutare i dati - Visualizzare i dati
Sensori
Il nuovo metodo di misurazione determina le caratteristiche di trasmissione dati dei cavi durante il funzionamento utilizzando la tecnologia ad alta frequenza. Questo significa che non sono più necessari conduttori sacrificali. Un adattatore passante viene collegato all'inizio e alla fine del cavo Ethernet da monitorare. Il design compatto degli adattatori permette la successiva installazione in qualsiasi momento.
I dati dei sensori possono essere elaborati dal modulo i./Cee:plus durante il funzionamento. Se le proprietà di trasmissione iniziano a deteriorarsi, questo può essere immediatamente preso come indicatore per una tempestiva sostituzione del cavo. Il monitoraggio intelligente delle condizioni dell'intero cavo in movimento, compreso il connettore, permette di prevenire il fermo dell'impianto.
Il pannello di controllo permette di visualizzare la durata d'esercizio residua dei componenti dotati di tecnologia smart plastics. Lo stato del sistema per catene portacavi viene visualizzato in tempo reale, con un codice semaforico molto intuitivo. Ciò fornisce all'operatore un quadro chiaro dello stato complessivo del sistema, permettendogli di pianificare i successivi intervalli di manutenzione.
Industria 4.0: applicato con successo nella pratica
Applicazioni clienti con le smart plastics
Produzione di ossido di alluminio
"Se il movimento della catena viene ostacolato da eccessiva polvere o sporcizia, il monitoraggio push/pull arresta il sistema prima che si verifichi un danno."
Il monitoraggio delle condizioni (i.Sense) con cavi chainflex non richiede alcun modulo aggiuntivo. Il sistema si può integrare e collegare in rete senza software aggiuntivo. In questi casi, i cavi hanno tre opzioni per il monitoraggio delle condizioni.
Misurazione della forza di spinta/trazione del cavo (CF.P)
Misurazione della proprietà elettrica del cavo (CF.Q)
Decidete in autonomia la soluzione più indicata per le vostre esigenze
Con pochissime informazioni sulla vostra applicazione, la guida vi permette di definire una preselezione mirata di possibili soluzioni smart plastics. Durante il processo di selezione, lo strumento vi propone una panoramica di tutte le possibili opzioni smart plastics attualmente disponibili.
Come funziona la manutenzione predittiva preso igus?
Il collegamento intelligente di vari componenti singoli crea una solida base per i modelli di manutenzione predittiva. In igus il sistema di manutenzione predittiva si chiama i.Cee.
L'elemento centrale di questo sistema è il software i.Cee. Questo software, in combinazione con i sensori della catena portacavi, del cuscinetto o della slitta lineare, trasforma i nostri prodotti a magazzino in prodotti intelligenti. Questo aggiornamento permette di determinare la massima durata d'esercizio del prodotto igus, mentre il sistema i.Cee specifica il momento più indicato per la manutenzione. L'algoritmo calcola la durata d'esercizio residua e l'intervallo di manutenzione in base all'utilizzo effettivo. Il software che forniamo, più alcuni sensori e il nuovo modulo di comunicazione i.Cee:plus II trasformano i prodotti standard disponibili a magazzino in catene portacavi o cuscinetti intelligenti.