Scoprite il futuro della manutenzione predittiva con i.Cee:
Come risparmiare sui costi di manutenzione con le smart plastics?
Il collegamento intelligente di vari componenti singoli crea una solida base per i modelli di manutenzione predittiva. In igus il sistema di manutenzione predittiva è chiamato i.Cee. L'elemento centrale di questo sistema è il software i.Cee. Questo software, in combinazione con i sensori della catena portacavi, del cuscinetto o della slitta lineare, trasforma i nostri prodotti a magazzino in prodotti intelligenti. Questo aggiornamento permette di determinare la massima durata d'esercizio del prodotto igus, mentre il sistema i.Cee specifica il momento più indicato per la manutenzione. L'algoritmo aggiorna la durata d'esercizio residua e l'intervallo di manutenzione in base all'utilizzo. Il software che forniamo, più alcuni sensori, trasformano i prodotti standard disponibili a magazzino in catene portacavi o cuscinetti intelligenti.
... grazie ai periodi di inattività ridotti con igus i.Cee
Nella produzione di automobili il nastro trasportatore non si ferma mai. I bracci robotici collaborativi per lavori di montaggio e saldatura sono continuamente in funzione, come lo sono tutti i componenti che li alimentano con energia e dati. È proprio in questi ambienti che i programmi intelligenti sul modello della manutenzione predittiva rivelano la propria utilità. Che si tratti di un nuovo progetto per l'Industria 4.0 o di un retrofit per aumentare l'efficienza, le nostre soluzioni di smart plastics sono disponibili come sistemi modulari universali e possono essere adeguate singolarmente a qualsiasi sistema.
Una box intelligente! Nuovo modulo i.Cee per la manutenzione predittiva con le smart plastics
Colonia, 17 maggio 2021 - Con il modulo i.Cee:local, igus propone un alloggiamento innovativo per il proprio software smart plastics. Il modulo calcola la durata d'esercizio residua di catena portacavi, cavo, guida lineare e cuscinetto durante il funzionamento. In questo modo è possibile ottimizzare la durata d'esercizio del sistema, rilevare e correggere tempestivamente eventuali anomalie e pianificare in anticipo la manutenzione. Grazie alla multi-connettività, i.Cee:local può essere integrato via internet o senza connettività IoT tramite rete locale, a seconda dei requisiti del cliente.
Migliorare la tecnologia e/o ridurre i costi: ecco ciò che igus vi propone. Questo è il nostro lavoro ed è quello per cui ci impegniamo da sempre. Le immense sfide dell'attuale pandemia ci spronano a compiere sforzi ancora più grandi.
Scoprite tutte le novità smart plastics 2021 come il nuovo i.Cee:plus per la manutenzione predittiva su profili di guida o per il monitoraggio affidabile iniziale della condizione su cavi bus, senza conduttori sacrificali, direttamente qui.
Stabilite voi in che modo trasferire e accedere ai dati
Trasferimento dati all'interno della vostra rete aziendale locale (i.Cee:local) o su un cloud sicuro (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
I vostri dati non lasciano mai la rete aziendale, poiché il software i. Cee comunica solo nelle reti che desiderate. Le opzioni vanno da una catena portacavi all'interno di una singola macchina a un parco macchine fino alla vostra interfaccia di output.
i.Cee:cloud
La soluzione basata su Internet ha due opzioni. Nella prima, i vostri dati vengono trasferiti direttamente al cloud, dove sono resi disponibili in un'area protetta a cui si può accedere con un browser dashboard. Nella seconda, i dati vengono trasferiti in una posizione intermedia sull'i. Cee.net: il cosiddetto concentratore di dati. L'i. Cee.net si trova presso la vostra sede, consentendovi di interrompere o modificare lo scambio di dati con il cloud in qualsiasi momento.
L'hardware i.Cee
i.Cee:box
L'alloggiamento - resistente alle intemperie (IP.68) - è montato sul quadro elettrico della macchina, riceve i dati dei sensori dalla catena portacavi o dal cuscinetto e allo stesso tempo accoglie il software i.Cee. Il dispositivo può essere collegato a più asset e consente anche l'utilizzo delle unità di monitoraggio delle condizioni igus®.
Il module i.Cee:plus II installato nel quadro elettrico della macchina o direttamente sulla macchina stessa, raccoglie i dati rilevati dai sensori posti sulla catena portacavi o sul cuscinetto a strisciamento e li trasmette al software i.Cee.
I sensori presenti nella catena portacavi o nel cuscinetto comunicano direttamente con il vostro software aziendale, che trasferisce i dati al software i. Cee per la valutazione. La comunicazione diretta tra sensori e software costituisce la soluzione più complessa, ma anche la più individuale.