Riduzione significativa dei costi di manutenzione grazie alla manutenzione predittiva igus | i.Cee
Nella produzione di automobili il nastro trasportatore non si ferma mai. I bracci robotici collaborativi per lavori di montaggio e saldatura sono continuamente in funzione, come lo sono tutti i componenti che li alimentano con energia e dati. È proprio in questi ambienti che i programmi intelligenti sul modello della manutenzione predittiva rivelano la propria utilità. Che si tratti di un nuovo progetto per l'Industria 4.0 o di un retrofit per aumentare l'efficienza, le nostre soluzioni di smart plastics sono disponibili come sistemi modulari universali e possono essere adeguate singolarmente a qualsiasi sistema.
Integrazione nei programmi di Industria 4.0 / IIoT
▼ Cost down
Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli avvisi anticipati
Nessun fermo macchina imprevisto
Diminuzione dei costi di immagazzinamento
Diverse aree di produzione...
... connessione intelligente
Costruzione della carrozzeria
I flussi di processo nella costruzione della carrozzeria sono estremamente agevoli. Se un componente della macchina si arresta, si ferma l'intera linea di produzione. Per tenere costantemente sotto controllo i cavi elettrici e i pacchetti di alimentazione dei robot nel movimento rotatorio e nel movimento lineare del settimo asse, igus® ha sviluppato la soluzione di monitoraggio della condizione i.Sense. Il sistema fornisce informazioni sullo stato operativo attuale in qualsiasi momento, rileva immediatamente le anomalie e previene i fermi macchina superflui.
Trasmissione
Nella linea di produzione dei motopropulsori, l'affidabilità della macchine è particolarmente richiesta. Le varie stazioni, alcune con tragitti lunghi, costituiscono un sistema complesso con dinamiche elevate. In caso di danni, l'intera linea di produzione ne risentirebbe. Idealmente, la produzione procede senza interruzioni ed è possibile pianificare i fermi macchina in modo intelligente con l'aiuto di i.Cee, la soluzione di manutenzione predittiva a partire da smart plastics.
Montaggio finale
Nell'assemblaggio finale, la catena di produzione completa l'intero sistema. Tuttavia in questa fase l'esigenza di processi senza guasti non è inferiore a quella delle fasi iniziali. I manipolatori, spesso adibiti all'assistenza degli operatori nella produzione in questa fase, devono garantire una buona semplicità di manovra. In questo caso le catene portacavi in polimeri, leggere, ma robuste, sono la soluzione giusta. Con i rulli di supporto, è possibile coprire anche lunghe distanze in modo costante e affidabile.
smart plastics i.Cee - tutta l'Industria 4.0 in un unico modulo
Monitoraggio della condizione | i.Sense
Questi programmi sono i più rapidi e semplici per un prodotto ad auto-monitoraggio. Vengono montati sensori per misurare valori (quali temperatura, forze e onde sonore/vibrazioni) all'interno di limiti predefiniti. Valori al di fuori dei limiti generano un allarme o quantomeno una notifica. Queste informazioni costituiscono la base per le fasi successive, come la manutenzione o l'arresto del sistema. In igus, il monitoraggio della condizione con il termine i.Sense (io sento).
Al contrario, le soluzioni di manutenzione predittiva utilizzano sensori e software per la creazione di un sistema che consenta il calcolo dinamico della durata d'esercizio e di intervalli di manutenzione ottimali. La manutenzione predittiva costituisce il passo successivo verso l'attuazione di un sistema completo per l'industria 4.0. L'obiettivo è sempre massimizzare il sistema e la sicurezza dell'utente, nonché la durata d'esercizio del prodotto. In igus il nostro sistema di manutenzione predittiva è chiamatoi.Cee (derivato da "I see ahead").
Come funziona la manutenzione predittiva preso igus?
Il collegamento in rete intelligente di singoli componenti crea una solida base per i modelli di manutenzione predittiva. Da igus, la manutenzione predittiva si riassume nel termine i.Cee.
L'elemento centrale del sistema è il software i.Cee. I sensori installati sulla catena portacavi, sui cuscinetti o sul carrello di una guida lineare, trasformano i prodotti disponibili a magazzino in prodotti intelligenti. Questo aggiornamento crea la capacità di determinare la massima vita utile del vostro prodotto igus®, e il sistema i.Cee vi indica anche il momento migliore per effettuare la manutenzione. Gli algoritmi aggiornano la vita utile dell'apparecchiatura e gli intervalli di manutenzione in base al suo utilizzo effettivo. Il software che forniamo, alcuni sensori e il nuovo modulo di comunicazione i.Cee plus II trasformano i prodotti standard disponibili a magazzino in una tecnologia intelligente sia per i sistemi portacavi che per i cuscinetti.
Stabilite voi in che modo trasferire e accedere ai dati
Trasferimento dati all'interno della vostra rete aziendale locale (i.Cee:local) o su un cloud sicuro (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
I vostri dati non escono mai dalla vostra rete aziendale, il software i.Cee comunica solo all'interno delle reti di vostra scelta. Nel processo, lo spettro informativo spazia da una singola catena portacavi a una macchina, fino a un parco macchine completo e alla rispettiva interfaccia di uscita.
i.Cee:cloud
La soluzione basata su internet offre due possibilità: trasmissione diretta dei dati al cloud tramite sensori, resa disponibile in un area protetta o mediante un cruscotto impostato sul browser. Oppure è possibile eseguire un passaggio intermedio tramite i.Cee.net, un cosiddetto concentratore di dati. L'i.Cee.net, presso l'azienda, vi permette di regolare lo scambio di dati con il cloud in qualsiasi momento.
Eventuali difficoltà impreviste o anomalie durante il funzionamento in applicazioni a dinamiche elevate, esse saranno rilevate dal dispositivo di monitoraggio delle rotture i.Sense EC.B smart plastics.
Un fornitore austriaco di componenti per il settore automobilistico utilizza le smart plastics di igus per le sue gru a cavalletto indoor, che movimentano automaticamente i blocchi motore.
Grazie all'integrazione di sensori smart plastics nel sistema di alimentazione di energia, il sistema di monitoraggio della condizione del cliente è alimentato con dati.
Decidete in autonomia la soluzione più indicata per le vostre esigenze
Con pochissime informazioni sulla vostra applicazione, il consulente online vi guida in modo mirato a una preselezione di soluzioni smart plastics. Durante il processo di selezione, lo strumento vi offre una panoramica delle attuali opzioni smart plastics.
Testati nel laboratorio di prova, utilizzati nel mondo reale:
Un espositore con tanti campioni motion plastics
Provare per credere: grazie al corner igus, avrete sempre a portata di mano i prodotti motion plastics più recenti, selezionati per il vostro settore industriale.
Facciamo arrivare l'espositore direttamente da voi e vi aiutiamo a installarlo e a riempirlo con i campioni che più vi interessano. Oppure potete montarlo in autonomia. Come "esposizione" stabile oppure solo per un periodo di tempo limitato.
Cosa sono le smart plastics igus®? Cos'è l'industria 4.0? Nel nostro blog troverete le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti su questo argomento: