Laboratorio di prova per catene portacavi

Laboratorio di prova per catene portacavi - dati:

  • 2.147 m² (superficie totale del laboratorio di prova igus® 5.500 m²)
  • Oltre 15.000 test all'anno per tutti i prodotti
  • 53 sistemi di prova
  • 10 miliardi di cicli di catene portacavi all'anno nel laboratorio di prova per catene portacavi e chainflex®
  • 3 miliardi di cicli di prova solo per catene portacavi

Che tipo di test vengono eseguiti?

Nuovo banco di prova per lunghe corse

  • Catene portacavi a rulli
  • Velocità di corsa fino a 8 m/s possibile
  • Possibilità di realizzare fino a 400 m di corsa
  • Pista di prova da 200 m
  • Sistema completamente automatizzato
Lungo viaggio in prova sul campo

Laboratorio per camera bianca

Laboratorio in camera bianca

Prova a freddo

  • Temperatura: -40 °C
  • Corsa: 4,32 m
  • Velocità: oltre 0,7 m/s
  • Frequenza: circa 6.900 cicli/giorno

Prova di resistenza ai fluidi

Cosa succede ai risultati dei test?

Strumenti online

Strumenti online

novità e-chain

Novità e-chain

smart plastics

Smart plastics

Test selezionati

Test per lunghezza non supportata

Prova della catena portacavi per lunghezza non supportata, resistenza alla trazione e resistenza alla rottura

Prova dell'olio con catene energetiche

Prova dell'olio con catena portacavi

Prova della rumorosità

Prova di rumorosità con catena portacavi

Confronto dei volumi

Confronto dei volumi

Catene portacavi per test in camera bianca

Catena portacavi di prova in camera bianca

Prova di trazione con la catena energetica offshore

Prova di forza di trazione con la catena portacavi offshore

Possiamo testare la tua applicazione

Altre informazioni:

Laboratorio di prova igus

Laboratorio di prova

Sistemi per catene portacavi

Sistemi di catene portacavi

Configuratori online per catene portacavi

Configuratori online e-chain®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza