Con i motori DC si possono realizzare semplici movimenti lineari per il funzionamento con una tensione da 12 V a 24 V. I piccoli motori silenziosi sono collegati a un'unità di alimentazione o direttamente a una batteria tramite connettori compatti. È possibile modificare la direzione del movimento scambiando i poli. La coppia creata dai motori a corrente continua DC è tra 0,1 Nm e 1,8 Nm, in base al tipo. La velocità è da 22 rpm a 440 rpm, ciò porta a una velocità lineare da 0,55 mm/s a 300 mm/s.