Motori elettrici drylin® E - pronti alla spedizione in 24 ore
Automazione con motori passo-passo, motori a corrente continua e motori EC/BLDC
Per assi lineari e sistemi di movimentazione, igus offre un'ampia gamma di motori elettrici. Motori passo-passo ibridi o motori a corrente continua vengono utilizzati in azionamenti a vite, cinghie dentate e azionamenti con pignone e cremagliera. I motori elettrici completano l'offerta igus della tecnologia di automazione. In questo modo, interi sistemi di movimentazione si possono configurare in combinazione con assi lineari.
Motori EC/BLDC
Con sensore ad effetto Hall ed encoder
Dimensioni di installazione NEMA: 17, 23 e 34
Praticamente esenti da usura
Velocità molto elevate
Più economici rispetto ai servomotori convenzionali
Con il sistema esperto , potete trovare - in pochi clic - il motore drylin® E più adatto per la vostra applicazione. Basta utilizzare il tool online per inserire i criteri desiderati, scegliere una soluzione con o senza Hall ed encoder, specificare le dimensioni della flangia e aggiungere il prodotto direttamente nel carrello.
Oltre a presentare le principali caratteristiche, i dati tecnici, le dimensioni e alcune immagini dei prodotti, il nuovo catalogo online si arricchisce di ulteriori informazioni: link allo shop online, white paper, blog post e video esplicativi. È possibile (e semplice) scaricare l'intero catalogo o singole pagine. Il catalogo interattivo può anche essere condiviso con i colleghi tramite e-mail o via i social media.
il configuratore per azionamenti lineari elettrici
Trovate il sistema lineare adatto in pochissimi passaggi
Trovare il motore elettrico adatto con al sistema lineare, in modo facile e veloce in pochissimi passaggi. Basta eseguire la configurazione con lo strumento online, calcolare la durata d'esercizio del sistema e inoltrare una richiesta.
Sistemi di controllo per motori passo-passo, motori EC e motori DC
Corse, posizioni, velocità e tempi di funzionamento si possono definire in modo semplice con l'azionamento per motore passo-passo dryve D1 tramite un sistema di controllo basato su un'interfaccia web. Il sistema di controllo del motore DC dryve D3 consente di controllare con facilità i sistemi lineari.
Regolazione semplice e rapida
Interfaccia utente semplice e intuitiva
Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
Gli azionamenti motore della serie drylin E convincono grazie al loro gioco radiale ridotto, al funzionamento silenzioso, all'elevata coppia di azionamento e al 96% di efficienza.
Ingranaggi planetari per motori passo-passo igus® NEMA 23 e 34
Motore passo-passo drylin® E con connettore metrico, encoder e freno
Il freno è in grado di mantenere in posizione il carico utile quando il motore non è alimentato, offrendo maggiore sicurezza durante un'interruzione di corrente. Questo viene utilizzato come dispositivo di sicurezza durante le interruzioni di corrente. Particolarmente consigliato per sistemi montati in verticale.
Il giunto elastico collega il perno di azionamento dell'asse al motore. Un inserto in elastomero posto al centro del giunto trasferisce la coppia motrice Questo elemento ammortizzante compensa il gioco radiale e assiale.