Motori passo-passo con vite integrata drylin® E - pronti alla spedizione in 24 ore
Soluzione indipendente con o senza encoder
La gamma dei motori con vite drylin E è la soluzione ottimale per sistemi che necessitano di un motore passo-passo con vite integrata. I motori passo-passo sono compatti e disponibili con o senza encoder. La vite è centrata con precisione. Insieme alla tecnologia con filetto multiprincipio dryspin, il sistema ha una lunga durata d'esercizio.
Con il sistema esperto , potete trovare - in pochi clic - il motore drylin® E più adatto per la vostra applicazione. Basta utilizzare il tool online per inserire i criteri desiderati, scegliere una soluzione con o senza Hall ed encoder, specificare le dimensioni della flangia e aggiungere il prodotto direttamente nel carrello.
Oltre a presentare le principali caratteristiche, i dati tecnici, le dimensioni e alcune immagini dei prodotti, il nuovo catalogo online si arricchisce di ulteriori informazioni: link allo shop online, white paper, blog post e video esplicativi. È possibile (e semplice) scaricare l'intero catalogo o singole pagine. Il catalogo interattivo può anche essere condiviso con i colleghi tramite e-mail o via i social media.
il configuratore per azionamenti lineari elettrici
Trovate il sistema lineare adatto in pochissimi passaggi
Trovare il motore elettrico adatto con al sistema lineare, in modo facile e veloce in pochissimi passaggi. Basta eseguire la configurazione con lo strumento online, calcolare la durata d'esercizio del sistema e inoltrare una richiesta.
Sistemi di controllo per motori passo-passo, motori EC e motori DC
Corse, posizioni, velocità e tempi di funzionamento si possono definire in modo semplice con l'azionamento per motore passo-passo dryve D1 tramite un sistema di controllo basato su un'interfaccia web. Il sistema di controllo del motore DC dryve D3 consente di controllare con facilità i sistemi lineari.
Regolazione semplice e rapida
Interfaccia utente semplice e intuitiva
Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
Gli azionamenti motore della serie drylin E convincono grazie al loro gioco radiale ridotto, al funzionamento silenzioso, all'elevata coppia di azionamento e al 96% di efficienza.
Ingranaggi planetari per motori passo-passo igus® NEMA 23 e 34
Motore passo-passo drylin® E con connettore metrico, encoder e freno
Il freno è in grado di mantenere in posizione il carico utile quando il motore non è alimentato, offrendo maggiore sicurezza durante un'interruzione di corrente. Questo viene utilizzato come dispositivo di sicurezza durante le interruzioni di corrente. Particolarmente consigliato per sistemi montati in verticale.
Nel nostro white paper gratuito, abbiamo sintetizzato le informazioni più importanti riguardo gli azionamenti a vite. Il white paper tratta, tra altre cose, i seguenti aspetti:
Cos'è un motore con vite integrata (azionamento a vite)?
Che tipo di requisiti deve soddisfare il motore?
Suggerimenti per la configurazione dei motori con vite integrata