Le unità lineari con mandrino drylin® sono progettate per regolazioni del posizionamento di qualunque tipo. La regolazione lineare avviene mediante madreviti trapezoidali di varie dimensioni o mandrini di comando filettati, azionabili sia manualmente che con un motore. La velocità di corsa massima raggiunge 1 m/min a seconda della filettatura e del carico. L'adeguatezza delle unità lineari con mandrino per la vostra applicazione può essere verificata mediante i diagrammi riportati in basso.
Nelle slitte con mandrino della serie SHT vengono usate viti trapezoidali delle seguenti dimensioni: