drylin® SHT - Progettazione e valutazione

orizzontale

Le unità lineari con mandrino drylin® sono progettate per regolazioni del posizionamento di qualunque tipo. La regolazione lineare avviene mediante madreviti trapezoidali di varie dimensioni o mandrini di comando filettati, azionabili sia manualmente che con un motore. La velocità di corsa massima raggiunge 1 m/min a seconda della filettatura e del carico.
L'adeguatezza delle unità lineari con mandrino per la vostra applicazione può essere verificata mediante i diagrammi riportati in basso.
Nelle slitte con mandrino della serie SHT vengono usate viti trapezoidali delle seguenti dimensioni:
 

TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040

TR 14x4: SLW-1660

TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080

TR 24x5: SHT-30, SHTC-30

TR 26x5: SHTC-40

TR 30x6: SHTC-50

Velocità lineare max. [m/min.]

X = carico assiale in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = velocità lineare [m/min.]

Velocità di rotazione del mandrino max. [rpm]

X = carico assiale in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = velocità di rotazione del mandrino [Upm]

Coppia motrice max. [Nm]

X = carico assiale in posizione di installazione orizzontale [N]
Y = coppia motrice massima necessaria [Nm]