Cambia lingua :

Grazie a questi supporti mandrino, che si muovono insieme al carrello e si posizionano indipendentemente in vari punti lungo il percorso della corsa, l'utente può ora realizzare facilmente percorsi di corsa lunghi >750 mm. Il mandrino viene così stabilizzato durante il funzionamento e la "lunghezza libera del mandrino" viene accorciata, anche con un diametro piccolo, in modo che non si verifichi alcuna flessione. Un meccanismo sofisticato assicura che il carrello raccolga i supporti mandrino durante il viaggio di ritorno.
Campi di applicazione: Regolazioni dei sensori, regolazioni del formato
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h