Le slitte lineari dei moduli lineari drylin® SLW sono montate con 4 elementi di supporto. Ogni modulo offre un'ampia superficie di appoggio con diverse lunghezze di slitta. Tuttavia, in molte applicazioni sorgono nuove sfide. Lo spazio di installazione è estremamente limitato. Oppure la superficie di appoggio può essere determinata individualmente solo durante il funzionamento, ad esempio. Ed è proprio per questo che risparmiamo fino al 34% di spazio di installazione con una lunghezza di corsa di 1.000 mm utilizzando la nuova serie SLWC e le slitte lineari corte. D'altra parte, sono ideali per gruppi multi-slitta in cui la seconda slitta mobile può essere adattata in modo variabile. Un'altra opzione corta e valida per il kit di costruzione del modulo lineare SLW. La SLWC corta può essere configurata sia con tecnologia di filettatura dryspin® che con filettatura trapezoidale, con o senza autobloccaggio.