Per un funzionamento sicuro ed esente da manutenzione nelle applicazioni con catene portacavi autoportanti
Superfici non uniformi, elevate sollecitazioni dinamiche o ambienti sensibili al rumore – i canali di supporto garantiscono un movimento fluido e sicuro delle catene portacavi. La scelta dipende dalle condizioni d'uso. Oltre alle versioni in acciaio zincato, proponiamo un'opzione leggera in alluminio anodizzato.
1. Guida affidabile, rumorosità e usura ridotte 2. design semplice: montaggio semplice di tutti i tipi di profili e staffe a parete 3. Materiale leggero: disponibile nei colori desiderati 4. Disponibile in due tipi e quattro versioni come sistema modulare
1. Riduzione del rumore: profilo fonoassorbente in gomma (opzionale) 2. Semplice collegamento della catena portacavi: modulo per il punto fisso ottimizzato in plastica 3. Riduzione dell'usura: i profili di scorrimento forniscono una protezione dall'abrasione laterale 4. Installazione semplice: con bloccaggi inferiori nella versione base standard 5. Resistenza alla corrosione: profilo in alluminio resistente all'acqua di mare