I canali guida vengono utilizzati in corse lunghe, dove la catena portacavi scorre su se stessa (in base al tipo di catena con corse da 5-12 m). Permettono di ridurre l'attrito negli scorrimenti delle catene portacavi, sia chiuse che aperte. Se il punto fisso viene installato al centro della corsa ("fissata al centro"), la catena portacavi scorre su sé stessa per metà della corsa. Per l'altra metà raccomandiamo l'uso di barre di scorrimento, installate nel canale di guida, sulle quali scorre la catena portacavi. I canali di guida hanno barre di scorrimento in plastica altamente resistente all'usura (eccezione RS – superficie di scorrimento in acciaio).
Versione "heavy-duty" Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 184 mm Per le serie: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/ 14240/14340/E61.62/E6.62
Versione "heavy-duty" Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 184mm Per le serie: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80
I canali tubolari igus sono opzioni semplici e ragionevoli per guidare con sicurezza le catene portacavi. Raccomandati per applicazioni meno impegnative e applicazioni con velocità di corsa inferiori a 2 m/s, nonché corse inferiori a 50 m.
Per aree di applicazione in cui sono presenti sporco o trucioli - i rifiuti finiscono semplicemente negli spazi
Semplice impostazione della giusta larghezza - i distanziatori adatti vengono consegnati con l'ordine completo
I tubi sono disponibili in acciaio zincato o tecnopolimero
92.70 / 92.71
Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 90 mm Serie: E2.26/2500/255