Altezza totale
Se la catena portacavi scorre su se stessa in caso di corse lunghe, le teste delle viti dell'elemento fissacavi sul punto fisso della catena devono presentare una distanza di almeno 10 mm dalla sommità della catene portacavi. Di conseguenza, molti elementi fissacavi descritti in questa sezione potrebbero essere inadeguati per impieghi su punti fissi di catene portacavi in corsa lunga. I nostri morsetti con viti senza testa, progettati appositamente per altezze di installazione ridotte, riducono l'altezza d'installazione fino a 15 mm rispetto ai morsetti tradizionali. Gli elementi fissacavi possono invece essere sempre utilizzati in modo sicuro in catene portacavi autoportanti.