chainfix nugget CFN

chainfix nugget CFN
  • Fissaggio universale del cavo nel profilo a C o aggancio su una guida standard standard 35 Semplice
  • scarico della trazione - fascette preassemblate
  • Ingombro molto ridotto
  • Facile da installare, senza viti o utensili
  • Può essere adattato in modo variabile al riempimento della catena portacavi

Caratteristiche del prodotto

Adatto ai seguenti sistemi: Quando usarlo: Quando non usarlo: Indice di assemblaggioResistenza alla trazione regolabile Indice di prezzo Modularità Dinamicità
E2/000, catene chiuse R2, E6, T3 Sistema di fissaggio economico per le applicazioni più semplici, con poco spazio disponibile e accelerazioni medie. Disponibile anche in componenti singoli per applicazioni fisse, come armadi etc.Per carichi elevati + – ⬤⭘⭘alta

Opzione 1 | Nugget CFN per profilo a C

Nugget CFN
Codice art. Per i seguenti profili Diametro max. del cavo [mm]A [mm]
CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 2010,8
CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 3016,8

Opzione 2 | Nugget CFN per guida DIN

Nugget CFN
Codice art. Per i seguenti profili Diametro max. del cavo [mm]A [mm]
CFN.20.N35 Binario standard 35 2020

Prodotti idonei

Negozio catene portacavi
Vai allo shop online
Cavi chainflex
Vai allo shop online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza